Emerson-P-bC6L18A8D0ZHA

bCOM6-L1800 Módulo COM Express resistente con núcleo Intel de sexta generación Intel i3-6100E 2,7 GHz 16 GB ECC

Descripción del producto

Los módulos COM Express son perfectos para diseñar plataformas de computación de fabricantes de equipos originales (OEM) en equipos para entornos industriales o exigentes, y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación es de suma importancia. Disponible con procesadores de arquitectura Intel y AMD x86.

Número de pieza
bC6L18A8D0ZHA
Familia COMe
Intel Core bCOM6-L1800 de 6.ª generación
CPU
Intel i3-6100E de 2,7 GHz
Alimentación de CPU
35 W
Núcleos/frecuencia
2
Memoria
ECC de 16 GB
Almacenamiento
ninguno
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4 USB 3.0, 8 USB 2.0
Sistema operativo
Compatibilidad con Win-7, Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura de funcionamiento
0 °C a +85 °C

Características

  • Construcción robusta con procesador y memoria soldados.
  • Procesadores de arquitectura Intel Core y Xeon más recientes
  • Tamaño básico compatible con COM Express con distribución de pines de conector Tipo 6
  • Gestión térmica dinámica con tecnología de refrigeración patentada que admite un alto intervalo de temperatura de funcionamiento sin sobrecalentamiento ni degradación del rendimiento.

Documentos y dibujos