No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ControlWave GFC Plus

Computadora de caudal ControlWave® GFC Plus

Descripción del producto

The ControlWave GFC Plus is a discontinued product as of October 1, 2017. Please refer to the Documents and Drawings section below to locate important product information or visit our SupportNet customer portal by clicking on the 'Access Portal' button below. For information on alternative products, please click on the 'View Compatibility' button below to visit the FB2200 Field-Mount Flow Computer page.

Documentos y dibujos

Características

  • Preprogramada para satisfacer los requerimientos API 21.1 para una estación de 2 ejecuciones (1 ejecución para aplicaciones TeleFlow)
  • Ensamblaje de presión manométrica inteligente o sensor de presión diferencial/presión que puede extraerse y reemplazarse de manera independiente de la electrónica compleja
  • Interfaz RTD de precisión que ofrece mediciones muy exactas
  • Consumo energético muy bajo que minimiza los costos de los sistemas de batería/energía solar, que también están integrados en el paquete
  • LCD integral con teclado opcional de 25 teclas para permitir que los operadores vean y cambien parámetros configurables in situ sin necesidad de contar con una PC
  • Amplia selección de opciones de módem y comunicaciones inalámbricas como paquetes de instrumentos