No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-5442

Salida PWM de 2 canales RSTi-EP, lógica positiva, 24 VCC, 0,5 A

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-5442
Módulo de especialidad
2 canales; Salida PWM de lógica positiva; 6Hz-40 Khz
Entrada-Salida
Sin entrada; 2A 24 VCC, 4A por módulo
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 40 mA + carga de 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos