Emerson-P-EPXPNS001

Adaptador de red de PROFINET RSTi-EP

Descripción del producto

Un adaptador de red de PROFIBUS y el módulo principal para el bus de comunicación RSTi-EP. Facilita hasta 64 módulos RSTi-EP activos con dos puertos Ethernet y un conmutador integrado.

Referencia
EPXPNS001
Adaptador de red / Uso
Modbus
Número de módulos
hasta 64 activos
Conexión
2 RJ-45
Conexión
2 RJ-45

Características

  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Servidor web incorporado para información de diagnóstico y actualización de firmware a través de los puertos Ethernet y micro USB
  • Compatible con el modo de operación de cliente del Protocolo de Redundancia de Medios (MRP)
  • Compatible con el modo de operación de cliente del Protocolo de Redundancia de Medios (MRP)
  • Compatible con tecnologías de conexión en cadena/línea, estrella o anillo (MRP)
  • Dos puertos Ethernet conmutados; Interfaces de cobre de 10/100 Mbps de par trenzado blindado RJ-45 de 8 conductores
  • Arranque rápido < 500 ms con un máximo de 10 módulos

Documentos y dibujos