Emerson-P-IC200CPU001

CPU001 VersaMax con memoria de usuario configurable de 34 K

Descripción del producto

Controlador versátil diseñado para ser fácil de usar y compatible con una amplia gama de módulos de expansión de E/S y opciones de comunicaciones.

Referencia
IC200CPU001
Dimensiones (An x Al en mm)
66,8 x 128
Puntos discretos de E/S
2048 ent, 2048 sal
Bits internos discretos
1024 puntos
Bits temporales discretos
256 puntos
Bits discretos globales
1280 puntos
Memoria configurable (programa, registros, palabras analógicas de E/S)
Máximo bytes 34 K
Velocidad de ejecución booleana
1,8 ms/K (típico)
Punto flotante
Anular
Puertos integrados
RS-232, RS-485
Comunicaciones integradas
Esclavo SNP, esclavo RTU, E/S serial
Tipo de almacenamiento de memoria
Memoria flash del sistema, RAM con respaldo de batería
Reloj en tiempo real respaldado por batería
Precisión del reloj en tiempo real (para funciones de temporizador)
100 ppm (0,01 %) o +/- 9 s/día
Precisión del reloj de la hora del día
100 ppm a rango de temperatura completo

Características

  • Memoria flash no volátil para almacenamiento de programas
  • Programación en diagrama de escalera y lista de instrucciones
  • Respaldo de batería para programa, datos y reloj de la hora del día
  • Ejecutar/detener conmutador
  • Funciones de datos de punto flotante (real)
  • Comunicaciones RS-232 y RS-485 incorporadas
  • Compatible con el dispositivo de almacenamiento de programas EZ (IC200ACC003)
  • Altura de 70 mm cuando se monta en riel DIN con fuente de alimentación

Documentos y dibujos