Emerson-P-IC694MDL655

Módulo de entrada con voltaje de CC RX3i, 24 V, 32 puntos

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694MDL655
Recuento, tipo y velocidad de entrada
32 puntos; lógica pos/Neg; 2 mS encendido/2mS apagado
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
24 VCC; Rango 20~30 V; encendido >11,5
Consumo de corriente del plano posterior
300 mA @ 5 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias
UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos
Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo
  • Una variedad de rangos, tipos, capacidad de corriente, aislamiento y tiempo de respuesta para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Documentos y dibujos