Emerson-P-IC758COWA07PC

Panel PC - RXi con pantalla de 7" legible a la luz del sol (RAM de 4 GB, SSD de 32 GB)

Descripción del producto

La cartera de pantallas modulares RXi - Panel PC ofrece múltiples opciones de pantallas y unidades de computación separables que maximizan la flexibilidad, el rendimiento y la durabilidad.

rohs
Referencia
IC758COWA07PC
Pantalla táctil
Toque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos)
Indicador de estado
LED tricolor
Sistema operativo
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certificaciones
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Industria marítima
ABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLoc
Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1
RAM
4GB
SSD
32GB

Características

  • El RXi - Panel PC viene con un procesador DDR3 con Dual Core 1,0 GHz o con un procesador Quad Core de 1,2 GHz con 4 GB u 8 GB de RAM DDR3 disponible.
  • SO Windows 10 IOT Enterprise LTSB estándar instalado
  • La cartera de pantallas modulares va desde 7" a 24" con formato panorámico, e incluye modelos de 7" a 15" disponibles también con pantallas para exterior legibles bajo luz solar (SLR).
  • Funcionan eficazmente en temperaturas que van desde -20 °C hasta 65 °C, con capacidad para funcionar en ambientes de interior o exterior.
  • Pantallas con clasificación IP66 que protegen contra el polvo, la humedad e incluso los chorros de agua directos.
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture, and even direct water jet.

Documentos y dibujos