Emerson-P-Liquid Measurement Systems

Sistemas de medición de líquidos

Descripción del producto

Desde plataformas sencillas de una sola corriente hasta instalaciones complejas de medición en el sitio, los sistemas comprobados de medición de líquidos de Emerson ayudan a reducir el riesgo y la exposición fiscal, a garantizar el cumplimiento regulatorio, a optimizar el desempeño del sistema y a sostener la vida útil del sistema.

Linealidad
Hasta ± 0,025%
Rango de presión operativa
Hasta 2 500 ANSI
Temperatura del proceso
-196 °C a 204 °C (-321 °F a 400 °F)
Tipos de medidores
Líquido ultrasónico, turbina, Coriolis, desplazamiento positivo
Producto del proceso
Petróleo crudo, LPG, LNG, productos refinados, petroquímicos, químicos
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia de no custodia, producción, tuberías de líquido, FPSO/FSO, refinería, terminales, patios de tanques
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubos/accesorios, acero estructural, instrumentos, muestreadores, controles/HMI, cableado
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Minimice la complejidad de los proveedores y las brechas en el alcance del trabajo con estaciones de medición completas de responsabilidad de un solo punto.
  • Mejore las operaciones y reduzca los costos de propiedad con instrumentos comprobados e inteligentes para todos los parámetros.
  • Obtenga el máximo beneficio del desempeño del sistema de medición sostenido y gestión del ciclo de vida útil.
  • Maximice la eficiencia con una arquitectura completa para monitorización, control y optimización del sistema.
  • Garantice el cumplimiento con requerimientos de precisión y repetitibilidad con validación efectiva y eficiente.
  • Eleve el desempeño de HSE con la protección adecuada de sobrepresión.
  • Reciba soporte total que va desde servicios de ejecución de proyectos llave en mano, servicios de productos y servicios de metrología.
  • Reduzca la incertidumbre de las mediciones, maximice la disponibilidad y controle los costos en condiciones desafiantes.

Documentos y dibujos