Emerson-P-Loading Offloading Solutions

Soluciones de carga y descarga

Descripción del producto

Garantice inventarios terminados y gestión de logística efectivos con los sistemas de carga y descarga de Emerson. Logre operaciones de transferencia confiables, precisas y puntuales para un amplio rango de productos, mientras preserva el cumplimiento regulatorio y de seguridad.

Linealidad
Hasta ± 0,025%
Rango de presión operativa
Hasta 600 ANSI
Temperatura del proceso
-196 °C a 162 °C (-321 °F a 325 °F)
Tipos de medidores
Coriolis, turbina
Producto del proceso
Petróleo crudo, LPG, productos refinados, petroquímicos, químicos
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia de no custodia, producción, FPSO/FSO, refinería, terminados, patios de tanques, carga de camiones, carga de ferrocarril, carga inferior, carga superior
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumentos, controles/HMI, cableado, brazos/mangueras de carga
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Simplifique la instalación, disminuya el impacto ambiental y reduzca los costos con sistemas modulares estandarizados.
  • Logre la mejor precisión de medición y desempeño con un diseño de sistemas optimizado.
  • Monitorice las operaciones y cumpla con requerimientos ambientales y de seguridad con automatización e integración de sistemas de seguridad.
  • Aumente la eficiencia de carga/descarga y la velocidad con los medidores de flujo de alta capacidad.
  • Obtenga una garantía continua de transporte de producto con entrega precisa de lotes y control de caudal de varias etapas.
  • Garantice un arranque sin fallas con pruebas de caudal y de funcionalidad a toda la fábrica.
  • Reduzca riesgos, costos y tiempo con la ingeniería, diseño, gestión de proyectos, instalación y arranque de un solo proveedor.

Documentos y dibujos