RXi2 - PC industrial LP: CPU AMD GX-210HL, RAM de 4 GB, SSD de 64 GB

Descripción del producto

El IPC RXi2-LP ofrece capacidades de cómputo de rendimiento compactas, robustas, de baja potencia y rentable para ejecutar aplicaciones HMI, aplicaciones historian y de análisis directamente en la máquina. Esto permite un control mejorado en tiempo real de las operaciones y una mejor integración en sistemas a lo largo de toda la planta. Combinando una capacidad de cómputo y gráfica robusta con un factor de forma pequeño, el IPC RXi2-LP es ideal para una gama de aplicaciones industriales.

iec-ex
abs
Referencia
R2L0N1A0B
Procesador
Procesador AMD serie G de SOC 2ª generación GX-210HL, caché de 1 MB, 7W 2c,1,0 GHz
Memoria
4 GB DDR3L
Memoria externa
SSD 64 GB
Ethernet
2 canales Ethernet de 1-gigabit - estándar RJ-45
USB
2x USB 3,0 externo
Interfaces en serie
1x RS232, 1x RS422/485 RTC
Certificaciones
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Industria marítima
ABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLoc
Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1
Interfaces en serie
1x RS232, 1x RS422/485
Ranuras de expansión
0 ranuras
Sistema operativo preinstalado
Sin sistema operativo
Temperatura de funcionamiento
-25° C a 65° C

Características

  • CPU AMD serie G de 2 A generación, 2-4 Núcleos, 1,0 - frecuencia de base de 1,2 GHz
  • Componentes modulares - Se adjunta fácilmente una pantalla a la unidad de cómputo existente.
  • Hasta 4 puertos Gigabit Ethernet - Flexibilidad de implementación de red. Múltiples enlaces Ether- de alta velocidad para aplicaciones centradas en la comunicación con soporte para transferencia determinística de datos/ comandos.
  • Factor de forma pequeño o grande - Unidad de perfil bajo con dos factores de forma que se ajustan a varias aplicaciones.