No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-R2U0N1E0B1T0A

RXi2 - PC industrial UP: Intel i5-7442EQ a 2,1 GHz, 8 GB, SSD de 256 GB, 0 ranuras, sin sistema operativo, 0 °C a +60 °C

Descripción del producto

El IPC RXi2-UP ofrece capacidades de computación de rendimiento medio a alto para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina, y otorga el control de las operaciones críticas en tiempo real. Con hasta 32 GB de RAM DDR4-2133 con ECC y una gran capacidad de renderización gráfica, el RXi2-UP IPC está diseñado para entornos industriales exigentes y es ideal para sistemas medianos a grandes con necesidades de visualización robustas.

Referencia
R2U0N1E0B1T0A
Familia de IPC
Intel RXi2-UP 7.ª Gen Core
CPU
Intel i5-7442EQ 2,1 GHz
Alimentación de CPU
25 W
Cantidad de núcleos de CPU
4
Memoria
8 GB
Almacenamiento
SSD 256 GB
Ethernet
5x 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB
4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces en serie
2 RS232
Ranuras de expansión
0 ranuras
SO preinstalado
Sin SO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a +60 °C

Características

  • CPUs Intel Core i3, i5, i7 y Xeon de 7ª Generación
  • Funcionamiento sin ventilador en un entorno resistente y de temperatura ampliada
  • 5 puertos Gigabit Ethernet (cuatro puertos con Time SYNC IEEE 1588 y 802.1AS, uno con administración remota AMT), interfaces de fibra óptica opcionales
  • 0, 1, 2 o 4 ranuras de expansión PCIe
  • Tecnología de enfriamiento pasivo patentada de CPU, lo que permite funcionar en -40 °C a 70 °C sin degradación del rendimiento de la CPU
  • Cfast y discos SATA de 2,5" extraíbles desde el exterior y de intercambio directo, RAID habilitado

Documentos y dibujos