Emerson-P-ST-5444

Módulo de salida RSTi PWM, 0,5 A/24 V, fuente, 4 canales, 2,5 Khz

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para tus sistemas de control.

Referencia
ST-5444
Módulo de especialidad
Salida de fuente PWM de 4 puntos; 1 ~ 2500Hz±0,5%
Clasificación de salida
0,5 ADC / 24 VCC
Consumo de corriente
Sistema de 150 mA a 5 VCC; campo de 24 VCC para cargas de salida

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos