Emerson-P-Well Test Manager

Well Test Manager

Descripción del producto

Maximize well control for a more efficient allocation of resources. The Well Test Manager application determines gas and liquids allocation volumes for up to 64 wells by sampling from a test separator containing a gas meter and liquid meters. Well Test Manager is an exclusive application for the ROC800-Series.

Características

  • Una aplicación exclusiva para la serie ROC800
  • Funciona en conjunto con NOC/PVR Coriolis para trenes de prueba fase 2
  • Varios tamaños de programa que admiten hasta 11, 32 o 64 medidores virtuales
  • Capacidad de habilitar pozos para pruebas, configurar el orden de pruebas e insertar un pozo para una sola prueba tras completar la prueba actual
  • Admite pruebas de automatización o pruebas manuales con resultados equivalentes en 24 horas
  • Los informes de pruebas de pozo para las pruebas actuales y previamente validadas de cada pozo se almacenan en registros de programas o tablas de Soft Point, a los que los sistemas SCADA pueden acceder fácilmente
  • Monitorización de válvulas ESD para cada pozo con acciones ante fallas
  • Verificación de la posición de las válvulas y acciones ante fallas
  • Normalización opcional de las proporciones de líquidos y de la corrección de gas fuera de ciclo, para que todos los valores sean iguales al 100% de las mediciones de ventas (solo medidores virtuales)
  • Entre los criterios de validación se incluyen el umbral mínimo del factor de corrección de gas, las tolerancias de gas actuales y últimas, y los factores de petróleo y agua