Enardo-P-DFA Series

Supresores de detonaciones y llamas serie DFA de Enardo™

Descripción del producto

Los supresores de detonaciones y llamas Enardo protegen contra la propagación de llamas en sistemas de tuberías con manifold o que recorren largas distancias. El diseño es único con canales de llamas más grandes que limitan el taponamiento y facilitan la limpieza. Estos supresores son bidireccionales y se ha comprobado que detienen una mezcla de vapor inflamable encendida que se aproxime desde cualquier dirección y que se desplace a velocidades subsónicas o supersónicas. Su elemento de llama ofrece un caudal máximo para las características de caída de presión.

atex-certification
uscg
Tamaños
De 1/2" a 36"
Materiales de la carcasa
Acero al carbono | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiales de la celda
304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gas
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opciones
Tapones de drenajes, tomas de presión, accesorios varios, recubrimientos de protección, características especiales

Características

  • Diseñados para una detonación inestable
  • Caudal máximo
  • Baja caída de presión
  • Limpieza sencilla
  • Bidireccional
  • Menos mantenimiento
  • Celda de llamas fácilmente extraíble
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS