Enardo-P-Model 2500

Venteo de alivio de emergencia Enardo™ modelo 2500 con vacío

Descripción del producto

Los venteos de alivio de emergencia Enardo modelo 2500 proporcionan una abertura de alivio de presión de emergencia en tanques de almacenamiento expuestos a sobrepresiones excesivas para los venteos de tanque normales. Si se dimensionan correctamente, proporcionan la capacidad exigida por las normas API 2000 NFPA 30 y OSHA (29 CFR 1910.106) para ventilación de emergencia debida a exposición al fuego, y ofrecen caudal de vacío de alta capacidad para bombeos de emergencia del producto. Además, el modelo 2500 proporciona acceso rápido y fácil para la inspección y el mantenimiento del tanque.

atex-certification
Tamaños
16" a 24"
Materiales de la carcasa
Acero al carbono | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316
Tasa de fuga
Superior al nivel de fuga de 1 SCFH en un punto de referencia del 90 %
Materiales del sello y la empaquetadura
Buna-N | Teflón FEP | Viton
Materiales de base, brazo y disco
Acero al carbono (solo base y brazo) | Acero inoxidable 304 (solo base y brazo) | Acero inoxidable 316 | aluminio (solo disco)
Ajustes de presión
4,0 a 16,0 oz/pulg2
Ajustes de vacío
0,5, 0,75, 1,0, 2,0 oz/pulg2
Opciones
Recubrimiento especial, tornillería opcional

Documentos y dibujos

Características

  • Superior al nivel de fuga de 1 SCFH en un punto de referencia del 90 %
  • Componentes reemplazables en campo
  • Recubrimientos resistentes a la corrosión
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5