Enardo-P-Series 800-PSO

Válvula de venteo de presión en línea serie 800-PSO Enardo™

Descripción del producto

Las válvulas de venteo solo a presión serie 800-PSO Enardo están diseñadas para aliviar la presión únicamente a través de la línea de venteo. Al omitir el lado de vacío, esta válvula elimina la posibilidad de un caudal de dos vías. La serie 800 está diseñada igual que la serie de presión/vacío “SO”, excepto que elimina el lado de vacío de la válvula.

Características

  • Piezas internas de PPS para una protección excelente contra la corrosión
  • Ajustes múltiples de presión
  • Empaques Viton para servicio corrosivo
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Opciones de recubrimiento para entornos extremadamente difíciles
Tamaños
2" a 4"
Materiales de la carcasa
Aluminio
Tipo de material
Acero al carbono enchapado en zinc | Acero inoxidable | Plomo | Acero inoxidable recubierto con resina
Materiales del asiento y la paleta
PPS
Materiales del sello y el empaque
Buna-N | Viton
Ajustes de presión
1,0 a 16,0 oz/pulg2
Ajustes de presión
1,0 a 16,0 oz/pulg. cuadr.