Fasani-P-P000205

Válvulas de compuerta con bonete empernado Fasani

Descripción del producto

Las válvulas de tipo bonete empernado están fabricadas para garantizar el máximo rendimiento en el más amplio espectro de aplicaciones de petróleo y gas.

ped

Características

  • Cuerpo de la válvula resistente en una amplia variedad de materiales (incluso el cumplimiento con NACE).
  • Los peldaños de asiento roscados facilitan el mantenimiento o reemplazo. A solicitud, estos también están disponibles con soldadura de puntos o con sello. Sobre NPS 24, los asientos están soldados con sello como estándar.
  • Manguito de horquilla en el material adecuado para soportar la alta temperatura, el desgaste y la corrosión.
  • Las conexiones se ofrecen bridadas, con soldadura a tope o especiales, como tipo abrazadera para cumplir con la solicitud de los clientes.
  • Las válvulas de compuerta de cuña están diseñadas para cumplir con API 600, ASME B16.34 y BS 1414.
Certificaciones
ASME B31.1, NACE, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], PED
Conexión final
Soldadura a tope, bridada
Aplicación
Calderas, cogeneración, servicio general, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), bombas, válvulas y colectores, caldera, caldera de biomasa y caldera de fuerza y balance de planta (BOP)
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Acero, acero inoxidable, acero al carbono y aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL600RF, CL300RF, CL150RF, BWE, 150RF, 300RF, 600RF
Tipo de asiento/sello
Cuña
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
6 pulg. (DN150) y superiores, 5 pulg., NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Compuerta
Medios
Vapor, líquido y agua

Documentos y dibujos