Fisher-P-1077

Actuador de volante manual 1077 Fisher™

Descripción del producto

Los actuadores de volante exclusivamente manuales 1077 Fisher están diseñados para usarse con válvulas de eje rotativo. El torque se transmite del volante a través de su eje de entrada a un engranaje de manga de impulsión y tornillo sin fin (sector) con orificio ranurado. El engranaje de manga de impulsión y tornillo sin fín multiplica el torque y lo transmite a un eje de válvula ranurada o a un eje corto ranurado.

ped
Accionamiento
Rotativo, manual
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado, posicionamiento, posicionamiento
Fuente de alimentación
Manual
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de tapón excéntrico, válvula de triple excentricidad
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El eje de la válvula ranurada va directamente acoplado al engranaje de la manga de impulsión, lo que reduce la cantidad de piezas requeridas y simplifica la instalación y el mantenimiento.
  • La dirección de rotación del volante requerida para abrir el disco o la bola de la válvula está marcada en el volante: el indicador de rotación está marcado en negrita y letra de imprenta en las posiciones de abierto y cerrado, con líneas incrementales en negrita para indicar la posición del disco o la bola de la válvula.
  • Cuando se instala de acuerdo con las instrucciones, en todas las aplicaciones, al girar el volante en el sentido de las agujas del reloj se cierra la válvula.
  • Los topes de desplazamiento pueden ajustarse y bloquearse en su lugar para permitir un posicionamiento preciso del disco o de la bola en las posiciones de cerrado (0 grados) y abierto (90 grados). Pueden usarse topes de desplazamiento a 60 grados para establecer un tope de cierre del disco o la bola en cualquier ángulo entre 0 y 30 grados, o bien para establecer un tope de apertura del disco o la bola en cualquier ángulo entre 60 y 90 grados.