No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-249 Caged

Sensores en jaula serie 249 de Fisher™

Descripción del producto

Los sensores en jaula serie 249 de Fisher ofrecen un funcionamiento más estable que los sensores sin jaula para los recipientes con obstrucciones internas o turbulencias internas considerables. Estos sensores están diseñados para medir los cambios en el nivel de líquido, el nivel de la interfaz de líquido o la densidad/gravedad específica dentro de un recipiente del proceso aplicando el principio de Arquímedes.

ped
Certificaciones
PED solo para tipo 249BF
Diagnóstico
No
Tipo de montaje
Process Vessel Mounted
Temperatura de funcionamiento
Baja temperatura, temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Monitorización
Control de proceso
Nivel
Otras configuraciones
Póngase en contacto con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Los sensores en jaula serie 249 están equipados con un orificio de amortiguación de líquido en la conexión de ecualización inferior, que aporta estabilidad donde la capacitancia del depósito es pequeña, y permite ajustes proporcionales de válvula más precisos.
  • La reacción del desplazador ante pequeños cambios de gravedad específicos permite que estos instrumentos se usen para aplicaciones de densidad y en otras aplicaciones donde se requiere una respuesta a niveles bajos de cambios en la señal de entrada.
  • Se usan pocas piezas móviles. Un cojinete controlador con borde de cuchilla en el sensor proporciona un funcionamiento con baja fricción. Los sensores están disponibles con calificaciones máximas de CL2500.
  • Los sensores con jaula están disponibles en una variedad de orientaciones y estilos de conexión, y todos los sensores pueden montarse del lado izquierdo o derecho.
  • El tubo de torque puede reemplazarse sin extraer el brazo del tubo de torque

Documentos y dibujos