Fisher-P-3610J

Posicionador de válvula neumático de acción simple 3610J Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores neumáticos 3610J Fisher se usan con actuadores rotativos de acción simple para posicionar con precisión válvulas de control en aplicaciones de regulación. Estos resistentes posicionadores ofrecen una posición de válvula proporcional a una señal de entrada neumática o de corriente de CC y van montados de forma integral en la carcasa del actuador.

ped
Clasificación del área
ATEX Grupo II Categoría 2 Gas y polvo CUTR para Grupos II/III Categoría 2 Equipos
Certificaciones
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicación
Señal neumática de 0,2 -1,0 o 0,4 -2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
50 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Modulación
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El posicionador ofrece una respuesta rápida y precisa, y puede soportar las vibraciones de la mayoría de los ambientes de plantas.
  • Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero, de span y cruzados, que pueden realizarse con un destornillador.
  • La ganancia de lazo menor fácilmente ajustable permite un ajuste fino del posicionador para optimizar la respuesta dinámica de cada tamaño y aplicación específica del actuador.
  • Los cambios en la presión de suministro tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos. El drenaje de aire del posicionador purga las piezas internas y la carcasa del actuador para una protección adicional.
  • Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa, sin necesidad de piezas adicionales.