Válvula Sweep-Flo angular de salida ampliado Fisher™ 461

Descripción del producto

La válvula Sweep-Flo 461 de Fisher es una válvula angular de salida ampliada de autolimpieza que se usa habitualmente en industrias químicas y de hidrocarburos donde es necesario el control de los aceites residuales o de otros líquidos con propiedades de coqueo. La válvula 461 tiene una garganta tipo-Venturi, que es útil en plantas generadoras de electricidad o servicios de suspensiones acuosas donde pueden existir caídas de alta presión e intermitencias.

ped
Certificaciones
PED, CRN, NACE
Servicio crítico
Intermitencia, cavitación, desgasificación
Características del caudal
Porcentaje igual, parabólica modificada
Material
WCC, LCC, CF8M, CF8C, dúplex
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, hub
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El tamaño aumentado de la salida reduce la velocidad de fluido de salida para, a su vez, reducir la intermitencia, la expulsión de gases y los daños por cavitación con la selección adecuada de materiales del interno.
  • El tapón de la válvula con contorno de cilindro guiado especial incluye el mismo porcentaje de característica de caudal Micro-Form en tamaños de puerto de 12,7 a 31,8 mm (0,5 a 1,25 pulgadas), además de una característica de caudal parabólica modificada en los tamaños de puerto de 38,1 a 114,3 mm (1,5 a 4,5 pulgadas).
  • La conexión del lado de la válvula está equipada para la descarga de petróleo entre el revestimiento y el tapón de la válvula, para evitar la acumulación de coque. También existe una conexión de purga de bonete opcional con un bonete de extensión.
  • Larga vida de utilidad: El diseño con carburo de tungsteno disponible para las condiciones más adversas que puede extender la vida útil del equipo.
  • Los sistemas de empaques opcionales ENVIRO-SEAL™ ofrecen un sellado de vástagos mejorado para ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso. Estos sistemas incluyen empaques de teflón o de grafito ULF con cargas activas, que reducen la necesidad de mantenimiento del empaque.

Documentos y dibujos