Fisher-P-912N

Reguladores de presión serie 912N Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de operación directa cargados por resorte de la serie 912N se utilizan en aplicaciones de servicio e industriales. Estos reguladores tienen un alivio interno de capacidad limitada a lo largo del diafragma para minimizar la sobrepresión. Cualquier presión de salida por encima del punto de inicio de descarga del resorte de la válvula de alivio no ajustable mueve el diafragma hacia fuera del asiento de la válvula de alivio, lo que permite que la presión excesiva se purgue. Los reguladores de la serie 912N están construidos para brindar un control preciso y sensible.

ped

Características

  • Control preciso y sensible
  • Versatilidad
  • Protección contra el tiempo y los insectos
  • Fácil mantenimiento
Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final
Entrada: 1/4 NPT
Salida: 1/4 o 3/8 NPT
Presión máxima de entrada
17,2 bar / 250 psig
Presión máxima de salida permitida
Presión de salida de emergencia: 1,4 bar/20 psig
Presión de salida recomendada para evitar daños a las piezas internas: 0,21 bar/3 psi diferencial por encima del ajuste de presión de salida
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
0,6 kg/1,30 libras

Documentos y dibujos