Fisher-P-C891

Válvulas internas serie C891 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas internas serie C891 Fisher generalmente se utilizan en las entradas y las salidas de los camiones de transporte y en tanques de almacenamiento fijos y grandes. Estas válvulas se serializan para el servicio especificado en la orden. Las válvulas se pueden utilizar con otros gases comprimidos pero el usuario debe verificar con la fábrica que los materiales de las válvulas sean adecuados para el servicio previsto.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

ul-listed

Características

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Entrada: bridada RF CL300 de 2 o 3 pulgadas
Salida: bridada RF CL300 de 2 o 3 pulgadas
Presión máxima de entrada permitida
500 psig/34,5 bar (agua, aceite, gas)
Capacidades térmicas
-20 °F a 160 °F/-29 °C a 71 °C
Pesos aproximados
2 pulgadas/DN 50: 20 lb/9 kg
3 pulgadas/DN 80: 32 lb/15 kg