Fisher-P-Cryogenic

Válvula de control criogénica easy-e™ Fisher™

Descripción del producto

La válvula criogénica e-easy de Fisher es una válvula estilo globo de puerto individual que incluye materiales de construcción de acero inoxidable y bonetes extendidos. Estas válvulas criogénicas están diseñadas para ofrecer control de regulación o apertura/cierre para líquidos y gases a temperaturas criogénicas en temperaturas mínimas de -198 °C (-325 °F). Cuando se requiere, estas válvulas resistentes pueden ofrecer un cierre hermético y confiable para aplicaciones especiales dentro de las industrias de procesamiento de químicos e hidrocarburos, como ciertos servicios de gas natural licuado.

Certificaciones
Compatible con SIL, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, servicio general
Características del caudal
Porcentaje igual, lineal, características especiales
Material
Acero
Temperatura de funcionamiento
Criogénico
Clasificación de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1 a NPS 30
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Los sistemas de empaques opcionales ENVIRO-SEAL™ ofrecen un sellado de vástagos mejorado para ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso.
  • Los materiales de acero inoxidable, los sellos especiales y el bonete extendido están diseñados para cumplir con los requisitos de temperatura criogénica.
  • El asiento metal-metal está diseñado y fabricado para ofrecer un cierre hermético, confiable y duradero en temperaturas ambiente y criogénicas sin necesidad de superposiciones periódicas.
  • La robusta guía de jaula de las válvulas ET-C y EWT-C ofrece una alta estabilidad para el tapón de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
  • El diseño balanceado del tapón de la válvula permite el uso de actuadores Fisher más pequeños y económicos.
  • Los requerimientos de caudal bajo pueden satisfacerse con internos de capacidad restringida estándar o con tapones de válvulas Micro-Form, Micro-Flute o Micro-Flow.
  • Las distintas pruebas criogénicas durante el desarrollo del diseño de la válvula reducen la necesidad de onerosas pruebas en frío para la mayoría de las aplicaciones, lo que resulta en una entrega más rápida y un mayor valor.

Documentos y dibujos