Fisher-P-CV500

Válvula de obturación excéntrica CV500 Fisher™

Descripción del producto

La válvula CV500 Fisher combina la rangeabilidad de la bola de ranura en V con leva, con resistencia inherente en cojinetes, sellos y cuerpos de trabajo pesado. Esta combinación ofrece un equilibrio de resistencia a la erosión y control de presión para gases y líquidos.

ped
Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Cavitación, servicio sucio, erosivo, bajo caudal, servicio general
Características del caudal
Isoporcentual
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El diseño del anillo del asiento se centra, superpone y alinea de forma automática y dinámica con la bola de ranura en V, para permitir un ciclo de vida útil superior.
  • No se requiere orientación especial, abrazadera de precisión ni centrado repetitivo de la bola de ranura en V ni del anillo del asiento al ajustar el retenedor, lo que promueve una alineación precisa y un montaje sencillo.
  • El contorno preciso de la bola de ranura en V ofrece una característica de caudal de porcentaje equivalente modificado.
  • El diseño de paso de caudal recto y sin restricciones ofrece mayor capacidad que muchas válvulas convencionales de globo y rotativas con obturador excéntrico.
  • Las bridas integrales de la válvula se emparejan con distintas clases de bridas de tuberías para satisfacer una variedad de requerimientos.
  • Las levas de bola de ranura en V patentadas dentro y fuera del asiento minimizan el contacto con el anillo del asiento y producen menos desgaste y fricción.

Documentos y dibujos