Fisher-P-D4

Válvula de control D4 Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control D4 Fisher es una válvula de globo resistente y compacta, diseñada principalmente para aplicaciones de regulación de presión alta mediante el uso de un control eléctrico o neumático. Esta válvula es ideal para uso en aplicaciones de control de presión y caudal en las industrias de producción de gas y petróleo. Estas válvulas son especialmente útiles para control de regulación o de apertura/cierre de líquidos o gases que son arenosos, adhesivos o que tienen una tendencia a acumularse en las piezas internas de la válvula.

ped
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio pesado, erosivo
Características del caudal
Isoporcentual
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500
Tipo de conexión del proceso
Roscada, bridada, RTJ
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El pin extraíble del obturador permite un reemplazo sencillo y rápido del tapón de la válvula.
  • Las válvulas D4 están disponibles con internos de carburo de tungsteno para servicios erosivos.
  • El diseño compacto permite la instalación donde el espacio es un factor importante. Los cuerpos de válvulas roscadas incluyen dimensiones entre caras compactas, mientras que los cuerpos de válvulas bridadas cumplen con los estándares ISA-75 para alcanzar una máxima versatilidad.
  • La unión por tuerca de martillo/cuerpo permite la reparación o el mantenimiento con herramientas mínimas, sin extraer el cuerpo de la válvula del sistema de tuberías. El anillo del asiento puede extraerse con una llave estándar.
  • El bonete posee una brida integral que acepta fuerza de la tuerca de martillo al realizar la conexión del bonete al cuerpo. No existen anillos de retención sujetos a posibles fallas en servicios o atmósferas corrosivos.
  • El interno Micro-Form es estándar para servicio de regulación o de apertura/cierre sin costo adicional.
  • Las opciones de diámetros de puertos hasta 31,8 mm (1,25 pulgadas), conexiones de extremo y materiales de internos hacen que estas válvulas se adapten a muchas aplicaciones, entre ellas el servicio corrosivo.

Documentos y dibujos