Fisher-P-DST-G

Intrno Fisher™ DST-G

Descripción del producto

Los internos Fisher™ DST-G están diseñados especialmente para servicios limpios o sucios donde el fluido disolvió gases liberados por una solución debido a una reducción de la presión (desgasificación). Habitualmente la desgasificación causa dos tipos de daños: la cavitación y la erosión provocada por la corriente del fuido. A fin de prevenir la cavitación, los internos DST-G organizan la caída de presión por fases, al igual que los internos DST. La jaula inferior de este interno controla la erosión y separa el caudal en porciones más pequeñas que tienen menos probabilidades de provocar daños. Este interior también tiene la capacidad de dejar pasar partículas de hasta 6,35 mm (1/4") de diámetro.

Servicio crítico
Desgasificación, servicio sucio
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 6x8
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseñado para controlar la desgasificación.
  • Tiene un límite de presión de 175 bares (2500 psi).
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de regulación para proteger las superficies de los asientos del desgaste de la regulación.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una excelente resistencia al desgaste, lo que resulta en un vida útil más prolongada del interno.
  • Los internos tipo jaula permiten la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • Esta jaula tiene grandes ranuras para separar el caudal en porciones más pequeñas que tienen menos probabilidades de erosionar el cuerpo de la válvula y generar vibraciones.

Documentos y dibujos