No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DVC7K

Controlador de válvula digital FIELDVUE™ DVC7K de Fisher™

Descripción del producto

El instrumento FIELDVUE DVC7K de Fisher proporciona asesoramiento en el dispositivo a través de una conectividad flexible; una interfaz fácil de usar y le permite analizar los datos en tiempo real para evaluar el rendimiento y la confiabilidad permitiendo que su operación se ejecute más cerca del punto de ajuste, mejorando la calidad del producto con un control más preciso.

Características

  • El sistema de retroalimentación de alto desempeño sin varillaje elimina el contacto físico, lo que evita el desgaste de las piezas, maximizando el ciclo de vida.
  • Los componentes electrónicos con revestimiento de conformación probados en el campo resisten los efectos de la vibración, la temperatura y las atmósferas corrosivas.
  • Identifique el estado del conjunto de válvulas a distancia con el indicador LED NE 107.
  • Interfaz fácil de usar que proporciona identificación visual del estado del instrumento, configuración y resolución de problemas de forma local a través de la interfaz de usuario local (LUI).
  • Brinda una rápida capacidad de respuesta a los grandes cambios de demanda y un control preciso para los pequeños cambios de puntos de ajuste.
  • La capacidad de autodiagnóstico del DVC7K proporciona la evaluación del rendimiento y el estado de la válvula sin detener el proceso.
  • El diseño modular permite que los componentes de funcionamiento crítico puedan reemplazarse sin quitar el cableado de campo ni las tuberías neumáticas.
  • Cuando se instala en un sistema de control integrado, pueden lograrse ahorros significativos de costos de hardware e instalación.
  • El DVC7K es un dispositivo de comunicación HART 7 que permite acceder a la información en cualquier punto del circuito. Esta flexibilidad puede reducir la exposición a ambientes peligrosos y facilitar la evaluación de las válvulas en lugares de difícil acceso.
Clasificación del área
Intrínsecamente seguro, antideflagrante, a prueba de polvo e ignición, mayor seguridad, clase/división/zona
Certificaciones
cCSAus (pendiente), IECEx/ATEX/NEPSI (siguiente)
Protocolo de comunicación
HART7
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Señal de entrada
4-20 mA, 24 VCC
Presión máxima de salida
145 psig
Tipo de montaje
Montaje integral
Temperatura operativa
Temperatura estándar, temperatura extrema
Control de posición
Control de regulación, encendido/apagado
Control del proceso
Caudal, presión, temperatura, nivel
Medio de suministro
Aire o gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos