Fisher-P-EZR

Regulador reductor de presión serie Fisher™ EZR

Descripción del producto

El regulador reductor de presión EZR operado por piloto está diseñado para proporcionar un cierre hermético, preciso, sin problemas y con funcionamiento silencioso al igual que larga duración, incluso en condiciones de suciedad. La serie EZR se puede instalar en varias aplicaciones como sistemas de transmisión/distribución de gas natural, instalaciones industriales y comerciales. El modelo EZROSX está disponible con un dispositivo de cierre rápido que brinda protección contra el exceso de presión o protección al estar sometido bajo presión al cerrar por completo el flujo de gas hacia el sistema aguas abajo.

Ver animación: Haga clic aquí

ped

Características

  • Cierre hermético— el tapón de metal está diseñado para desviar las partículas y los residuos del diafragma, lo que proporciona un mejor cierre y aumenta el tiempo entre los intervalos de mantenimiento.
  • Protección contra residuos— la revolucionaria trayectoria de caudal de la caja de la serie EZR minimiza los daños causados por residuos, mientras que el filtro de entrada de acero inoxidable evita que las partículas más grandes dañen el diafragma.
  • Funcionamiento silencioso— la carcasa estándar proporciona la mejor reducción de ruidos de su clase, lo que hace que la serie EZR sea 6-8 dBa más silenciosa que los reguladores de elemento flexible comparables.
  • Larga vida útil—el diseño del diafragma comprobado en campo incorpora una tela en capas, un borde de anillo elevado y una forma moldeada para aumentar la resistencia, durabilidad y vida útil
  • Alta capacidad— la trayectoria del caudal de la serie EZR produce la mejor capacidad de su clase junto con el funcionamiento más silencioso. Los productos Fisher™ están probados en laboratorio, por lo tanto el 100% de la capacidad de caudal publicado puede usarse con confianza.
  • Indicador de recorrido—simplifica la inspección en servicio y la resolución de problemas en el sistema
  • Alta precisión— múltiples intervalos de presión de salida y bandas proporcionales angostas que ofrece la serie 161EB, serie 161AY y los pilotos PRX/120 ofrecen la serie EZR con control preciso y hermético.
  • Cierre rápido integrado— el tipo EZR-OSX de cierre rápido interrumpe el servicio de gas durante una condición de sobrepresión o subpresión.
Configuraciones disponibles
Tipo EZR: intervalo de control de 6 pulgadas w.c. a 1 000 psig / 15 mbar a 68,9 bar
Tipo EZROSX: tipo EZR con un dispositivo de cierre rápido tipo OS2 integrado
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Tamaños del cuerpo: NPS 1, 2x1, 2, 3, 4, 6x4, 8x4, 6, 8, 8x6, 12x6 / DN 25, 50x25, 50, 80, 100, 200x100, 150, 200, 200x150, 300x150
Conexiones finales: 150RF, 300RF, 600RF, NPT, 125FF, 250RF, SWE, BWE
Clasificaciones de presión de la válvula principal
Presión máxima de entrada de funcionamiento: 1 050 psig / 72 bar
Presión máxima diferencial de funcionamiento: 800 psid / 55 bar d
Presión máxima de entrada de emergencia y diferencial: 1 050 psid / 72 bar d
Rangos de presión de salida
6 pulgadas w.c. a 1 000 psig / 15 mbar a 69,0 bar
Capacidades térmicas
-20 a 260 ° F/-29 a 127 ° C

Documentos y dibujos