Fisher-P-G100

Válvulas de no retorno serie G100 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de no retorno permiten el caudal solo en una dirección y están normalmente cerradas. Se instalan en conexiones de llenado de líquido en tanques de almacenamiento estacionarios, camiones cortos para servicio de entrega y líneas de transporte de líquido. Las válvulas serie G100 se ofrecen en dos tipos de construcción de asiento: asiento blando o de metal con metal. La construcción de asiento blando es para la conexión de llenado en camiones cortos para servicio de entrega. Debido a que la válvula proporciona un cierre hermético, la tubería del camión corto puede ser despresurizada para fines de mantenimiento sin que ocurran fugas.

ul-listed

Características

  • Servicio dual (latón o acero pas gas LP y acero para amoníaco anhidro (NH3))
  • Construcción de asiento en dos tipos: asiento blando y asiento metálico
  • Cierre hermético (asiento blando)
  • Aprobado por UL
Configuraciones disponibles
G100: 3/4 FNPT x 3/4 MNPT
G101: 1-1/4 FNPT x 1-1/4 MNPT
G102: 2 FNPT x 2 MNPT
G104: 3 FNPT x 3 MNPT
G105: 2 MNPT y 1-1/4 FNPT x 2 MNPT
G106: 2 MNPT x 3 FNPT
G107: 3 MNPT y 2 FNPT x 3 MNPT
G109: 2 FNPT x 2 FNPT
G112: 2 FNPT x 2 MNPT
Presión máxima de funcionamiento
17,2 bar/250 psi
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
G100: 0,18 kg/0,4 lb
G101: 0,41 kg/0,9 lb
G102: 1 kg/2,5 lb
G104: 3 kg/7,2 lb
G105: 1 kg/3,1 lb
G106: 3 kg/7,2 lb
G107: 4 kg/8,5 lb
G109: 2 kg/6 lb
G112: 1 kg/2,5 lb

Documentos y dibujos