Fisher-P-M570

Adaptador de manguera de la válvula de llenado tipo M570 Fisher™

Descripción del producto

El tipo M570 está diseñado para la salida de la manguera de llenado de un camión corto, y permite quitar la manguera de llenado si la válvula de llenado no cierra. Una válvula de no retorno integral en el adaptador evita que el gas escape en caso de que la válvula de llenado falle. La válvula de llenado debe ser reparada tan pronto como sea posible y el M570 debe retirarse de la válvula de llenado.

ul-listed

Características

  • Retención retrógrada integral en el adaptador
  • Permite quitar fácilmente la manguera de la válvula de llenado
Tamaño
1-3/4 pulg. macho ACME x 1-3/4 pulg. hembra ACME
Presión máxima de entrada
27,6 bar/400 psi
Peso aproximado
500 gramos/1,1 lb

Documentos y dibujos