Fisher-P-R622E R652E

Reguladores para aplicación con 2 PSI tipos R622E y R652E Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores tipos R622E y R652E para 2 PSI son reguladores aprobados por Underwriters Laboratories (UL) y diseñados para sistemas de gas LP de 2 PSI. Se instalan aguas abajo con respecto a un regulador de primera etapa para reducir una presión de entrada de 0,69 bar/10 psig a una presión de salida nominal de 0,14 bar/2 psig. Los reguladores para 2 PSI están diseñados para aplicaciones domésticas que suministran gas LP a una presión de 0,14 bar/2 psig a un regulador incluido en la tubería y situado dentro del edificio. Estos reguladores tienen tapas de cierre blancas para fácil identificación.

c-ul-us-listed

Características

  • Precisión mejorada
  • El mejor desempeño de alivio
  • Materiales resistentes a la corrosión
  • Filtro de entrada
  • Puertos de prueba para revisar el sistema fácilmente
  • Drenaje positivo
  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tiene la certificacion UL
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Tipo R622E: 1/2 y 3/4 pulg. FNPT
Tipo R652E: 3/4 pulg. FNPT
Presiones máximas de entrada
Presión máxima de entrada: 0,69 bar/10 psig
Presión de entrada de emergencia: 1,0 bar/15 psig
Rangos de la presión de salida
0,07 a 0,15 bar/1 a 2,2 psig
Capacidad
Hasta 1,68 MBTU/h
Tamaño del venteo
3/4 NPT con filtro
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
635 gramos/1,4 lb

Documentos y dibujos