Fisher-P-RPE

Fisher™ Type RPE Electric Pilot Heater

Descripción del producto

Type RPE is used for reheating gas supplying pressure reducing regulator pilots. Type RPE avoids the inconveniences caused by freezing which occur during large pressure drops. There are two versions of the Type RPE.

ped
atex-certification

Características

  • Robustas
  • Amplio rango de utilización
  • Protección en caso de una elevada sobrepresión
Presión operativa máxima
Alojamiento de termómetro con elemento calentador: 100 bar/1 450 psig
Medición de temperatura
Sonda térmica intercambiable 10 k?
Calentador
Dos cartuchos de calentamiento intercambiables: 280 W - 230 V
Intervalo de regulación de la temperatura
Termostato: -30 a 90 °C / -22° a 194 °F
Fuente de alimentación
Relé de potencia
I máx. ?2 A
U 250 V~
Protección
Termostato: Relé de potencia de 2 A
: 2 A
Conexiones neumáticas
Entrada | Salida:
1/4 NPT - tubo 8/10
Conexiones eléctricas
Caja eléctrica tipo RPE: prensaestopas de 3/4 NPT para ajuste del cable
Cableado eléctrico: cliente
Pesos
Calentador: 1,4 kg | 3,1 lb
Calentador con elemento de calefacción: 4,5 kg | 9,9 lb