Las jaulas Whisper Trim I ofrecen un control de ruido aerodinámico comprobado que es efectivo para las aplicaciones de caudal de vapor o gas. La jaula Whisper Trim I utiliza varios orificios de una forma, un tamaño y un espaciamiento especial para minimizar el ruido generado por el caudal del vapor o el gas a través de una válvula de control. El uso de una jaula Whisper Trim I junto con un cuerpo de válvula del tamaño adecuado puede reducir sustancialmente el nivel de ruido por debajo del de las válvulas con recorte estándar.