Keystone-P-P000999

Válvula de control de lodos Keystone Figura 637

Descripción del producto

La F637 es una válvula de control de lodos para servicio mediano, tipo de cuerpo corto con camisa del cuerpo reemplazable

Características

  • Construcción robusta.
  • Materiales resistentes al alto desgaste.
  • Válvula de control de lodos bidireccional.
  • Giro en el disco con un margen mínimo de fuga.
  • Espaciadores de extremo de disco de acero de herramienta endurecida para proteger al eje de la erosión.
  • Amplia variedad de tamaños disponible.
  • Varios sellos de vástago Viton.
  • Capacidad total de reparación con piezas internas reemplazables que prolongan significativamente la vida útil de la válvula.
  • Empaquetadura del prensaestopas PTFE ajustable.
  • Montaje y conexión del adaptador impulsor estandarizados que permiten el montaje directo de los actuadores Keystone y también permiten desinstalar el actuador mientras esté en línea.
  • Fabricado según el sistema de calidad ISO 9001:2008. Certificado N.° Mel 0400133.
  • Disponible con la aprobación PED. Cert. N.°: 0038/PED/MUM/0710020/1.
Material
Acero al carbono
Clase de presión
ASME
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200