Lunkenheimer-P-P000544

Válvula de ángulo Lunkenheimer Figura K4050

Descripción del producto

La válvula de aislamiento en forma de Y en línea K4050 está específicamente diseñada para servicio severo en aplicaciones de alúmina y minería donde hay sarro y erosión.

ped

Características

  • El diseño del cuerpo en Y en línea permite menos restricción de flujo, una caída de presión reducida y una instalación más fácil.
  • Todas las válvulas tienen un diseño de garganta de entrada estilo venturi, el cual aumenta la velocidad del líquido en el área de asiento para reducir la formación de sarro.
  • El maquinado de alta precisión da como resultado un disco superior para la interfaz del asiento que ofrece un cierre hermético.
  • El diseño de cuerpo dividido permite el fácil mantenimiento.
  • Bonete empernado.
  • Horquilla, conector y cuerpo de acero al carbono.
  • El diseño ofrece un torque bajo y funcionamiento manual fácil.
  • Los asientos y disco con superficie Stellite endurecida reemplazables permiten usarlos en aplicaciones severas como lodos y otros medios abrasivos.
  • El diámetro más grande del vástago de acero inoxidable brinda resistencia y rigidez.
  • Empaquetadura del prensaestopas resistente especialmente seleccionada tomando en consideración el servicio severo de alúmina.
  • Diseño según ASME B16.34
  • Probada según API 598
Certificaciones
PED
Conexión final
Bridada
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión de proceso
CL150RF
Tipo de asiento/sello
Metal con metal
Clase de cierre
API 598
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de ángulo
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de ángulo
Medios
Líquidos/gases agresivos
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos