Micro Motion-P-LF-Coriolis

Medidores de caudal y densidad serie LF Coriolis de caudal extremadamente bajo Micro Motion

Descripción del producto

Los medidores de la serie LF de Micro Motion son los medidores Coriolis más pequeños disponibles; tienen casi el tamaño de un teléfono celular y caben en cualquier espacio pequeño para lograr mediciones de alta precisión de caudal extremadamente bajo y brindan una plataforma escalable para satisfacer las necesidades individuales de medición de caudal.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión y repetibilidad del líquido
hasta ±0,5% ±z.s. (hasta ±0,05% ±z.s.)
Precisión y repetibilidad del gas
hasta ±0,5% ±z.s. (hasta ±0,05% ±z.s.)
Precisión y repetibilidad de la densidad
±0,005 g/cm3 ( ±0,002 g/cm3)
Tamaño de la línea
1/8" (DN6) a 1/4" (DN8)
Rango de presión
hasta 500 psig (35 barg)
Rango de temperatura
32 °F - 149 °F (0 °C - 65 °C)
Componentes electrónicos (software)
Opciones de E/S expansibles que incluyen mA, frecuencia, entrada discreta y Modbus

Características

  • Obtenga la mayor precisión de un caudalímetro miniaturizado
  • Aloje la mayoría de los líquidos con una construcción disponible de acero inoxidable 316L
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Cubra sus necesidades individuales de medición de caudal con un diseño compacto ideal para espacios reducidos
  • Confíe en las aprobaciones y certificaciones que incluyen: CSA (clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D, clase II div. 2 grupos F y G, clase III div. 2) y ATEX
  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • El sistema patentado de detección óptica ofrece una sensibilidad y estabilidad únicas

Documentos y dibujos