Micro Motion-K-DV-CDM100M-2700

Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100M Sensor and 2700 Transmitter

Especificaciones

Medidor De Densidad Compacto Micro Motion CDM100M, Acero Inoxidable 316L
Precisión (líquidos)
±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Repetibilidad
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Rango de densidad operativa

 •Versión de transmisor TPS:
 •Versión de transmisor discreto/analógico:0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Presión operativa máxima del sensor
100 barg (1450 psig) o el límite de la brida
Rango de temperatura operativa
–50 °C a 204 °C (–58 °F a 400 °F)
Indicación del rango de caudal (velocidad)

 •Precisión:±5% de lectura con turndown 10:1
 •Velocidad nominal del caudal (bidireccional): 13 m³/h
 • Velocidad nominal (bidireccional):10 m/s (32,8 pies/s)
Materiales

 •Conexiones del proceso: acero inoxidable 316L
 •Tubería de medición: aleación de níquel C-22 (o UNS 06022)
 •Alojamiento del sensor: acero inoxidable 316L
 •Alojamiento del transmisor:aluminio con revestimiento de poliuretano
Indicador local (opcional)

 •Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas.
 •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización.
 •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas.
 •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas.
 •Lente de vidrio.
 •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador

 •Ver las variables de proceso.
 •Ver y reconocer alertas.
 •Configurar salidas de mA y RS-485.
 •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV).
 •Se puede usar con múltiples idiomas.
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica):
 •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA
 •El canal A es de 4–20 mA + HART
 •El canal B es de 4–20 mA
 •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa
 •Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa
 •Una salida Modbus/RS-485Puede solicitarse con un procesador para el uso con un transmisor fieldbus 2700 FOUNDATION con montaje remoto
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Organismos y tipos de aprobaciones disponibles:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx
Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico
Contenido/caudal neto del producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Interfaz del usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
Dos interruptores ópticos para funcionamiento local
Opciones de lentes de cristal o plástico
Energía
Entrada CA/CC autointercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
Cumple con la directiva para bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) con enmienda 2, e instalación (sobretensión) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entradas/salidas
  1. Opción de salidas analógicas no

    intrínsecamente seguras:
    • Una salida activa de 4–20 mA
    • Una salida de frecuencia activa
      La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta

    Opciones de E/S configurables:
    • Una o dos salidas de 4–20 mA activas
    • Una o dos salidas de frecuencia activa/pasiva
    • Una o dos salidas discretas activa/pasiva
    • Una entrada discreta

  2. Intrínsecamente segura

  3. Opción de salida analógica:
    • Una salida pasiva de 4–20 mA
    • Una salida de frecuencia pasiva
    • La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta

    Foundation™ Fieldbus (Obsoleto)
    • opcionalmente no incombustible
    • Una salida Foundation Fieldbus H1

    PROFIBUS-PA (Obsoleto)
    • Una salida PROFIBUS-PA
HART/InalámbricoHART
La señal Bell 202 se superpone a la salida primaria de miliamperios
InalámbricaHART disponible mediante adaptador THUM
La comunicación HART no está disponible en las versiones del transmisor Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA
Opciones de montaje
Montaje en campo
  • Montaje integrado en un sensor Micro Motion CMFS, serie F o serie H
  • Montaje remoto en cualquier sensor Coriolis de Micro Motion de 4 hilos o de 9 hilos
  • Tipos de aplicación
    Control de procesos continuo
    Transferencia de custodia
    Gas de caudal bifásico/atrapado
    Verificación del medidor
    Certificado SIS
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Case I, Div. 1
    Clase I, Div. 2
    Zona 1
    Zona 2
    HART/InalámbricoHART
    La señal Bell 202 se superpone a la salida primaria de miliamperios
    Inalámbrica HART disponible mediante adaptador THUM
    La comunicación HART no está disponible en las versiones
    de transmisor Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA
    Opciones de montaje
    Montaje en campo
    •Montaje integrado en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H
    •Montaje remoto en cualquier sensor Coriolis de Micro Motion de 4 hilos o de 9 hilos
    Tipos de aplicación
    Control de procesos continuo
    Transferencia de custodia
    Gas de caudal bifásico/atrapado
    Verificación del medidor
    Certificado SIS
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Clase I, Div. 1 
    Clase I, Div. 2 
    Zona 1 
    Zona 2

    Características

    Medidor De Densidad Compacto Micro Motion CDM100M, Acero Inoxidable 316L
    • Obtenga el mayor rendimiento en el mundo real con temperatura combinada y elevada y calibración de presión.
    • Garantice la integridad de la muestra con la indicación de velocidad del caudal.
    • Reduzca los errores de medición y minimice los efectos de instalación negativos con RTD de la caja que se ajustan a la temperatura ambiente.
    • Confíe en el cumplimiento y compatibilidad con los estándares globales - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025.
    • Instale y verifique rápidamente la condición del medidor con el diagnóstico interno inteligente.
    • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
    • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
    • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad compactos
    • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
    Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo
    • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
    • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
    • Baje los costos de cableado e instale el producto rápida y fácilmente
    • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
    • Confíe en la aprobación y certificación de SIL2 y SIL3 para la transferencia de custodia
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
    • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
    • Simplifique el acceso al caudalímetro con la carcasa Clase I, División 1/Zona 1 con interfaz opcional del operador local

    Documentos y dibujos

    Medidor De Densidad Compacto Micro Motion CDM100M, Acero Inoxidable 316L
    Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo