No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-TA050T-5700

Micro Motion Ta-Series Coriolis Meter Consisting of TA050T Sensor and 5700 Transmitter

Especificaciones

Medidor Coriolis TA050T de Micro Motion, 1/2 pulg (DN15), tántalo
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % ±(estabilidad del cero/tasa de caudal) × 100 %
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal [½ (zero stability/flow rate) × 100] % de la tasa
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % ±(estabilidad del cero/tasa de caudal) × 100 %
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal [½ (zero stability/flow rate) × 100] % de la tasa
Precisión de la densidad (líquido)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1,5 °C ±0,5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
852 psig (59 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
  • CSA
  • CSA C-US
  • IECEx
  • ATEX
  • Efectos EMC
  • Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700
    Carcasa
    Aluminio fundido con revestimiento de poliuretano
    Montaje
    Opciones de montaje integrado o remoto
    Puede conectarse remotamente a cualquier sensor Micro Motion de 4 o 9 hilos
    Los transmisores de montaje remoto incluyen un soporte de montaje de acero inoxidable 304L y 316S y las herramientas de instalación
    Ver la hoja de datos del producto para obtener más detalles.
    Pantalla
    Pantalla gráfica retroiluminada con cuatro botones ópticos de control y LED indicador de mediciones de caudal. En inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
    Energía
    Entrada autoconmutada CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
    Canales de E/S
    • Salidas de hasta 3 mA
    • Salidas de hasta 2 frecuencias
    • Hasta 3 salidas discretas
    • Hasta 2 entradas discretas
    • Entradas de mA y frecuencia
    • Modbus/RS-485
    Rangeabilidad
    La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
    Protocolos de comunicación
    Versión de configuración de E/S: Modbus/USB, HART/RS-485, Modbus/RS-485, HART/Bell 202
    Versión Ethernet: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
    Conexiones opcionales M12
    Conexiones rápidas M12, preinstaladas y disponibles como opción únicamente en la versión Ethernet
    Opciones de montaje
    • Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
    • Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
    • Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
    Tipos de aplicación
    • Smart Meter Verification Professional
    • Control discreto de lotes
    • Opción de corrección de API y medición de petróleo
    • Medición de concentración
    • Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
    • Linealización por partes para aplicaciones de gas
    Certificados/aprobaciones
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    • Clase I, Div. 1
    • Clase I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificación SIL/SIS
    • Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.

    Características

    Medidor Coriolis TA050T de Micro Motion, 1/2 pulg (DN15), tántalo
    • Logre mediciones de alta precisión de densidad y caudal volumétrico másico en aplicaciones que requieren que los componentes en contacto con el proceso sean de tántalo
    • Elija entre siete tamaños de tubería diferentes
    • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
    • Se ofrece únicamente con el transmisor 5 700 de 9 hilos
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
    Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700
    • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
    • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
    • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
    • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta 5 canales de E/S totalmente configurables
    • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
    • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
    • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifase
    • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro

    Documentos y dibujos

    Medidor Coriolis TA050T de Micro Motion, 1/2 pulg (DN15), tántalo
    Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700