Micro Motion-TA010T

Medidor Coriolis TA010T de Micro Motion, 1/10 in (DN2), tántalo

Descripción del producto

Un caudalímetro Coriolis de tantalio que distribuye una medición altamente confiable, repetible y sólida para las aplicaciones en ambientes corrosivos

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
TA010T
5700
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 %
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
0,05 %
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 %
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
0,05 %
Precisión de la densidad (líquido)
±1 kg/m³ (±0,001 g/cm³)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
Hasta 580 psig (40 barg)
Certificaciones y aprobaciones
  • CSA
  • IECEX
  • ATEX
  • Precisión de la temperatura
    ±1,5 °C ± 0,5% de la lectura

    Características

    • Logre mediciones de alta precisión de densidad y caudal volumétrico másico en aplicaciones que requieren que los componentes húmedos sean de tántalo
    • Disponible en siete tamaños de tubería
    • Se ofrece únicamente con el transmisor 5700 de 9 hilos
    • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-2 de 2 resultados para piezas y accesorios
    :
    Procesador central remoto estándar (700) de 9 hilos Micro Motion con NPT y aprobación CSA
    Tipo de medición
    Flow Measurement
    Tipo de producto
    Piezas de repuesto
    Compatibilidad
    Familia
    Caudal - Coriolis
    disponibilidad
    Tipo de medición
    Tipo de producto
    Compatibilidad
    Familia
    Flow Measurement
    Piezas de repuesto
    Caudal - Coriolis