Mimic™ Test Bench proporciona a los usuarios de Mimic una manera de automatizar los procesos de prueba y muchas otras tareas que se realizan con frecuencia. Los usuarios pueden crear una secuencia de comandos para establecer, examinar y verificar los valores tanto en su simulación Mimic como en cualquier servicio OPC. Estas secuencias de comandos se pueden ejecutar muchas veces de manera automática e, incluso, se pueden ejecutar por medio de la línea de comandos o mediante Windows como una tarea programada.