Neotecha-P-P000267

Muestras del tanque modelo Sapro Neotecha

Descripción del producto

El sistema de muestras del tanque sirve para obtener muestras representativas sin interrumpir el proceso

ped

Características

  • El sistema de muestras asegura una ‘muestra representativa verdadera’ cada vez sin interrumpir el proceso.
  • El sistema de muestras se ofrece con un método de recolección de botella o jeringa.
  • La carcasa de resortes está herméticamente sellada de los medios.
  • La válvula se drena automáticamente (punto muerto libre).
  • Sello de vástago sellado con fuelle.
  • La muestra del tanque se proporciona con una desconexión de dos pasos para garantizar que la válvula esté correctamente reasentada antes de la desconexión.
  • El espacio entre la válvula y la jeringa se puede enjuagar y limpiar.
  • Conexión de freno en seco entre Sapro y la jeringa.
  • Sapro forma una parte integrada con la jeringa lo que da como resultado un sistema totalmente cerrado que permite trasladar los líquidos o gases peligrosos, corrosivos y tóxicos desde un tanque sin peligro para el personal o el ambiente.
  • Ajuste según DIN EN 12266-1, clasificación de fuga A, hermético a las burbujas.
Certificaciones
PED
Conexión final
Bridada
Diseño del cuerpo
Entrada lateral
Material
Acero inoxidable 316L
Temperatura de funcionamiento
Menos de 150 °C
Clase de presión
PN
Tipo de asiento/sello
Fuelles
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Válvula de instrumentación