Sensores infrarrojos de gases combustibles Millennium II SC311 de Net Safety™

Descripción del producto

El sensor infrarrojo de gas combustible Millennium II SC311 de Net Safety ofrece una plataforma económica con múltiples capacidades de detección por infrarrojos de gases inflamables en un resistente paquete diseñado para los entornos industriales más extremos. La detección LEL de gases de hidrocarburos es veloz, confiable y altamente precisa. Se recomienda solo una prueba de impacto periódica y una secuencia simple de calibración anual.

Repetibilidad
2% LEL de escala completa
Rango de temperatura
–40 °C a +75 °C (–40 °F a +167 °F)
Rango de humedad
0-95% de humedad relativa sin condensación
Clasificación del alojamiento
IP64/Tipo 4X
Garantía
5 años

Características

  • El menor consumo de energía disponible
  • Separación de sensores de largo alcance (+2000 ft)
  • Garantía del sensor de gas de cinco años
  • Disponibilidad de curvas de gas seleccionables en el campo
  • Inmune al envenenamiento: los gases estándares detectados incluyen metano, propano, butano y etileno
  • Respuesta muy rápida y altamente precisa
  • Diseñado para operar en los entornos industriales más difíciles

Documentos y dibujos