O-Zgedney-P-cga-90-sr-cgc-ozg

Conectores de aluminio a 90º para sujeción del cable de alivio de tensión Tipo CGA O-Z/Gedney™

Descripción del producto

Los conectores de aluminio a 90º para sujeción del cable de alivio de tensión Tipo CGA O-Z/Gedney™ se utilizan para asegurar y sellar hilos conductores o cables que ingresan en los alojamientos o pistas. Tienen hubs NPT macho con rosca cónica.

ul-listed
csa-listed

Características

  • Herméticos al agua/aceite
  • Con arandelas de neopreno
  • Clasificado a +90 °C (+194 °F)
Certificaciones y cumplimientos NEC/CEC
Para áreas comunes
Materiales estándar
Aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx.)

Documentos y dibujos