Ovation-P-Emergency-Onsite-Support

Ovation™ Emergency Onsite Support

Descripción del producto

With the emergency, onsite support module, an experienced field service engineer will be dispatched within 24 hours to your plant to quickly return your Ovation system operations to normal, reducing or eliminating downtime and the potential for unplanned outages.

Detalles del servicio

La disponibilidad inmediata de uno de nuestros expertos puede ayudarlo a reducir o eliminar el periodo de inactividad y paradas imprevistas, especialmente cuando el tiempo es vital. Los contratos de servicio se pueden personalizar en función de las necesidades de su empresa y de la antigüedad, la complejidad y el historial de desempeño de su sistema.

A fin de eliminar los costos no planificados, le ayudamos a determinar una cantidad adecuada de visitas de emergencia a la planta para su inclusión en su contrato. Con las visitas de emergencia cubiertas bajo una cuota de contrato fija, prácticamente se eliminan las dificultades de presupuesto para el servicio de emergencia no pprogramado. Y como cliente de Emerson, puede recibir una respuesta de servicio de campo prioritaria de los ingenieros de servicio más familiarizados con su sistema.

Documentos