Rosemount-P-8714D

Rosemount 8714D Unidad estándar de calibración del transmisor

Descripción del producto

El Rosemount 8714D Unidad estándar de calibración del transmisor garantiza la trazabilidad según los estándares NIST y la exactitud a largo plazo del sistema del caudalímetro. El instrumento de alta precisión se puede utilizar para recalibrar los transmisores Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E y 8742C. El 8714D suministra un voltaje exacto, lo que simula con precisión caudales de 0,00 ft./s, 3,00 ft./s, 10,00 ft./s and 30,00 ft./s. La señal de voltaje precisa de 30,00 ft./s se puede usar para recalibrar o verificar el funcionamiento del transmisor.

Caudal simulado
0, 3, 10, 30 ft./s (0, 0.91, 3.06, 9.14 m/s)
Número de calibración del sensor
1.00E+15
Compatibilidad del transmisor
Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E y 8742C
No compatible con 8712H

Documentos y dibujos

Características

  • Cumpla con las disposiciones regulatorias con una unidad estándar de calibración que asegura la trazabilidad según NIST
  • Interfaz con cualquier transmisor magnético Rosemount con cables conectores
  • Simplifique el uso con puntos de velocidad fijos e interfaz intuitiva del operador