Rosemount-P-8721

Sensores de caudalímetro magnético higiénico Rosemount 8721

Descripción del producto

El sensor de caudalímetro magnético higiénico Rosemount 8721 utiliza un cuerpo de medidor completamente soldado que está específicamente diseñado para las aplicaciones de alimentos, bebidas y ciencia natural que demandan un rendimiento seguro, higiénico y confiable. Todas las superficies de contacto están construidas con materiales aprobados por la FDA y diseñados para cumplir con las normativas 3-A y EHEDG. Además, el modelo 8721 está disponible con una variedad de conexiones del proceso de higiene con juntas del proceso de fácil acceso para que la inspección y el mantenimiento eficientes sean sencillos.

ped

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión
Precisión de hasta el 0,25% del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del 0,5% en una relación de reducción de 40:1
Tamaños de tuberías
15-100 mm (0,5-4 pulgadas )
Materiales de revestimiento
PFA
Materiales de electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino
Consulte con la fábrica para conocer opciones de materiales adicionales.
Conexiones del proceso
Acoplamiento sanitario Tri-Clamp®
Acoplamiento sanitario IDF (tipo de tornillo)
Boquilla soldada
DIN 11851 (imperial y métrico)
DIN 11864 (-1 y -2 Forma A)
SMS 1145
Boquilla soldada DEN US 50
Certificaciones del producto
3-A, EHEDG Tipo EL, PMO (Mb 350)
Intercambiabilidad
Compatible con todos los transmisores serie 8700
Compatible con los transmisores antiguos: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Características

  • Su diseño de acero inoxidable ligero y compacto facilita su instalación
  • Confíe en los materiales aprobados por la FDA incluyendo el acabado 3-A certificado por EHEDG para uso con leche de grado A.
  • El diseño del cuerpo del medidor completamente soldado ofrece seguridad en las aplicaciones higiénicas.
  • El sensor se puede limpiar y esterilizar in situ (CIP⁄SIP) y el D.I. del sensor coincide con las tuberías de proceso para eliminar los cambios de paso difíciles de limpiar.
  • Satisfaga virtualmente cualquier requisito con una variedad de conexiones del proceso sanitario disponible.
  • Facilita la inspección y el mantenimiento con juntas del proceso de fácil acceso.
  • Recorte costos y mejore la eficiencia con un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles que requieran mantenimiento ni reparación.

Documentos y dibujos