No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 648 Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 648 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Rosemount™ 648 Transmisor de temperatura inalámbrico
Precisión
±0,225 °C (±0,405 °F)
Estabilidad
Estabilidad de 2 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas universales (termorresistencia, termocupla, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en sitio de dos compartimentos
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD grande con gráfico de rango de porcentaje
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluidos circuitos abiertos/cortocircuitos en el sensor
Opciones de calibrado
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Rosemount™ 648 Transmisor de temperatura inalámbrico
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • La mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la automatización de procesos
  • Carcasa duradera de dos compartimentos que es más confiable en el campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La combinación del transmisor y el sensor produce una mayor precisión, al permitir una coincidencia exacta entre las características del sensor y del transmisor
  • La pantalla LCD permite acceder a información de mediciones y diagnósticos en el campo, lo que aumenta la visibilidad del proceso
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo de cableado

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rosemount™ 648 Transmisor de temperatura inalámbrico