Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Transmitter

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 848T

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Transmisor de temperatura Rosemount 848T™ 
Precisión
±0,30 °C (±0,54 °F)
Estabilidad
Estabilidad de 2 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Ocho entradas configurables independientemente, incluyendo termorresistencias de 2 y 3 cables, termopares, mV, ohmios de 2 y 3 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo FOUNDATION™ Fieldbus

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor de temperatura Rosemount 848T™ 
  • El transmisor acepta hasta ocho mediciones de temperatura por dispositivo para reducir los costos del control del proceso
  • Se pueden tomar mediciones cercanas para simplificar la instalación y reducir el cableado
  • Recibe entradas configurables de manera independiente de termorresistencias, termocuplas, ohm y miliamperes para aplicaciones de alta densidad
  • Integra fácilmente la instrumentación analógica existente en el entorno de FOUNDATION™ Fieldbus para obtener mayor funcionalidad digital
  • El transmisor recibe alimentación del bus, lo que reduce aún más el cableado requerido para instalar el dispositivo
  • El diagnóstico de validación de medición detecta anormalidades de datos y fallas a escala para evitar interrupciones en la producción
  • Los tableros del dispositivo muestran una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Transmisor de temperatura Rosemount 848T™