No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Wireless Transmitter

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor inalámbrico 848T

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Rosemount 848T™  Transmisor de temperatura inalámbrico
Precisión
±0,30 °C (±0,54 °F)
Estabilidad
Estabilidad de 2 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Cuatro entradas configurables independientemente que incluyen RTD de 2, 3 y 4 cables, termopares, 0-1000 mV y 0-10 V, ohmios de 2, 3 y 4 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Compartimento de aluminio resistente para uso en el campo
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Rosemount 848T™  Transmisor de temperatura inalámbrico
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • El mejor precio por solución de punto acepta cuatro entradas configurables (termorresistencia, termocupla, ohm, milivoltios y señales de 4 a 20 mA)
  • El compartimento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en ambientes difíciles y áreas clasificadas.
  • La antena de alcance extendido ofrece comunicación inalámbrica para instalaciones de larga distancia
  • Diseñado con hasta ocho alertas configurables por el usuario para monitorización avanzada de procesos
  • Los tableros del dispositivo muestran una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo de cableado

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rosemount 848T™  Transmisor de temperatura inalámbrico